×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

ID del Producto: PEXUSB3S11

Agrega un puerto interno y un puerto externo USB 3.0 a una computadora a través de una ranura de expansión interna PCI Express

Características
  • Dos conexiones USB 3.0, una interna y otra externa

  • Conector opcional SATA de alimentación que ofrece hasta 900 mA de salida por puerto

  • Compatible con las especificaciones de la revisión 1.0 de USB 3.0 y la rev0.96 de Intel xHCI

Más Características . . .
  • Soporte para UASP que permite más eficiencia en la transferencia de datos

  • Compatible con PCI Express 2.0

  • Admite velocidades de transferencia USB de 5Gbps (Super Speed), 480Mbps (High Speed), 12Mbps (Full Speed), y 1,5Mbps (Low Speed)

  • Retrocompatible con estándares USB anteriores

  • Los puertos USB soportan Hot Swap y Plug-and-Play

  • Soporta la revisión 1.2 de la Especificación Interfaz de Gestión de Energía del Bus PCI

  • Admite los siguientes Tipos de Comunicación USB: Transferencia de datos de Control/Masivo/Interrupción/Isocrónico

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

Government/Education


Disponible en
$643.70 MXN

ID: PEXUSB3S11

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

La tarjeta PCI Express USB 3.0, modelo PEXUSB3S11, permite agregar un puerto interno y un puerto externo USB 3.0 a un PC, a través de una ranura PCIe Express disponible.

Con un chipset controlador anfitrión NEC PCI Express, la compatibilidad con la nueva norma USB 3.0 permite tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, además de ofrecer retrocompatibilidad con dispositivos USB 2.0 (480 Mbps) y USB 1.1 (12 Mbps). La conexión USB 3.0 interna ofrece la ventaja adicional de compatibilidad con soluciones de almacenamiento interno basadas en USB 3.0 o de conexión de concentradores en la bahía frontal.

Mejorado con el soporte para UASP (protocolo SCSI con conexión USB), este controlador USB 3.0 tiene un rendimiento un 70% superior al USB 3.0 convencional cuando se empareja con una caja con soporte para UASP. (Nota: UASP requiere un sistema operativo compatible). Dado que utiliza un protocolo más eficaz que el tradicional protocolo USB BOT ("Bulk-Only Transport", transporte solo masivo), la tecnología UASP optimiza las transferencias debido a que permite que múltiples comandos se procesen en simultáneo, lo que aumenta considerablemente las velocidades de transferencia para un menor tiempo de espera en las transferencias de datos. Para obtener más detalles, vea a continuación los resultados de las pruebas UASP.

En el caso de dispositivos USB con alimentación mediante bus, esta tarjeta PCIe USB 3.0 incluye un conector de alimentación SATA opcional que permite conectar con el suministro de alimentación del sistema y obtener hasta 900 mA de alimentación por puerto para los dispositivos USB 3.0 (500 mA para USB 2.0).

Avalada por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

UASP es compatible con Windows® 8, Server 2012 y Linux kernel 2.6.3 o superior. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura hasta un 70% más rápida y una velocidad de escritura un 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

UASP Speed Diagram

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también mostraron hasta un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

UASP Speed Diagram

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, tarjetas de expansión USB 3.0 de StarTech.com, una caja de StarTech.com con UASP disponible y una unidad SATA III de estado sólido.

La ventaja de StarTech.com
  • Versátil conexión de periféricos internos o externos, gracias al diseño de 1 puerto interno y 1 puerto externo
  • Ahorro de tiempo en la transferencia de archivos, hasta un 70% más rápido que con USB 3.0 convencional cuando se utiliza con una caja que soporta UASP
  • Alimentación de los dispositivos USB como sea necesario, mediante el conector opcional de alimentación SATA
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/34), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Aplicaciones
  • Permite añadir dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo, a una PC equipada con PCI Express suministrando conectividad de alta velocidad a periféricos compatibles con USB 3.0
  • Comunicación USB de alta velocidad entre su PC y cualquier dispositivo equipado con USB 3.0 como por ejemplo un gabinete USB o dispositivo de Audio/Video externo
  • Una solución de conectividad fiable, rápida, y con soporte hot-swap, para realizar copias de seguridad y archivo de datos para ordenadores de Escritorio, Servidores y de Cliente Liviano o Thin-Client
Números de Producto
Ingram Mexico A840062
UPC Code 065030840040
Garantía
Warranty Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips Renesas / NEC - µPD720200
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Standard Profile (LP bracket incl.)
Rendimiento
MTBF 11,914 Hours
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 3.0 de 2 Puertos con UASP Yes
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Puertos Internos 1 - SATA Power (15 pin) Plug
1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/34), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [20 mm]
Ancho del Producto 4.7 in [120 mm]
Longitud del Producto 2.8 in [70 mm]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [131 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos Externos con UASP
PEXUSB3S2

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos Externos con UASP

Agrega 3 puertos USB 3.0 a una computadora a través de una ranura interna PCI Express

$643.70

Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad de 7 Puertos
PEXUSB7LP

Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad de 7 Puertos

Agrega 7 puertos USB 2.0 a una computadora a través de una ranura PCI Express de Perfil Bajo

$1,068.36

Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0  de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos
PCIUSB7

Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0 de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos

Agrega 7 puertos USB 2.0 a una computadora a través de una ranura interna PCI

$273.84

Adaptador Tarjeta PCI Express USB 2.0 de Alta Velocidad 5 Puertos - 4 Externos y 1 Interno
PEX400USB2

Adaptador Tarjeta PCI Express USB 2.0 de Alta Velocidad 5 Puertos - 4 Externos y 1 Interno

Incorpore 4 puertos USB externos y un puerto USB interno a su ordenador a través de una ranura PCI Express

$754.64

Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno
PEXUSB4DP

Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno

Incorpore 4 puertos USB 2.0 a su ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

$673.78

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.