×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to us.StarTech.com
]

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-e USB 3.0 SuperSpeed 2 Puertos - 1 Externos y 1 Interno

PEXUSB3S11

Agrega un puerto interno y un puerto externo USB 3.0 a una computadora a través de una ranura de expansión interna PCI Express

$643.70 MXN

nuestra tienda europea online hoy
Internacional online ahora

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores
Se pueden obtener precios más bajos a través de Revendedores: Ver Revendedores Ver Distribuidores

Con una velocidad de transferencia hasta 10 veces más rápida que con USB 2.0, llega esta tarjeta adaptadora PCI Express USB 3.0 que le permitirá acceder a sus datos y transferir archivos mucho más rápido a través de la incorporación de dos puertos USB 3.0 (uno interno y otro externo) a su ordenador equipado con PCI Express.

Equipada con un chipset nativo controlador del host NEC PCI Express, el nuevo estándar USB 3.0 admite velocidades de transferencia de hasta 5Gbps y a su vez mantiene la compatibilidad con dispositivos USB 2.0 (480Mbps) y 1.1 (12Mbps) más antiguos.

Además de proporcionar velocidades de transferencia considerablemente superiores, la tarjeta USB 3.0, PEXUSB3S11 se alimenta de la fuente de alimentación del ordenador a través de un conector de corriente SATA – una solución perfecta para sistemas que poseen un número limitado de conectores LP4 disponibles. La tarjeta suministra una salida de 5V, de hasta 900mA por puerto USB 3.0, permitiendo operar varios dispositivos sin necesidad de emplear una fuente de alimentación adicional. La inclusión de una conexión USB 3.0 interna tiene la ventaja de garantizar la compatibilidad futura con soluciones de almacenamiento interno basadas en USB 3.0.

The StarTech.com Advantage
  • Soporte de Perfil Bajo para instalar la tarjeta en sistemas de perfil bajo o de factor de forma pequeño
  • Los dos puertos USB 3.0, uno interno y otro externo, que incorpora esta tarjeta aseguran la compatibilidad futura con periféricos USB 3.0 internos y externos
  • Utiliza un conector de alimentación SATA para proporcionar compatibilidad con sistemas más nuevos que disponen de pocas o ninguna conexión de alimentación LP4 y asegurar máxima potencia a dispositivos USB
Características
  • Dos conexiones USB 3.0, una interna y otra externa
  • Conector de alimentación SATA integrado (opcional) para dispositivos USB alimentados por bus
  • Compatible con las especificaciones de la revisión 1.0 de USB 3.0 y la rev0.96 de Intel xHCI
  • Compatible con PCI Express 2.0
  • Suministra 900mA por puerto USB
  • Admite velocidades de transferencia USB de 5Gbps (Super Speed), 480Mbps (High Speed), 12Mbps (Full Speed), y 1,5Mbps (Low Speed)
  • Retrocompatible con estándares USB anteriores
  • Admite hasta 127 USB dispositivos conectados a una única interfaz. (Requiere concentradores USB adicionales para esta cantidad)
  • Los puertos USB soportan Hot Swap y Plug-and-Play
  • Soporta la revisión 1.2 de la Especificación Interfaz de Gestión de Energía del Bus PCI
  • Admite los siguientes Tipos de Comunicación USB: Transferencia de datos de Control/Masivo/Interrupción/Isocrónico
Aplicaciones
  • Permite añadir dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo, a una PC equipada con PCI Express suministrando conectividad de alta velocidad a periféricos compatibles con USB 3.0
  • Comunicación USB de alta velocidad entre su PC y cualquier dispositivo equipado con USB 3.0 como por ejemplo un gabinete USB o dispositivo de Audio/Video externo
  • Una solución de conectividad fiable, rápida, y con soporte hot-swap, para realizar copias de seguridad y archivo de datos para ordenadores de Escritorio, Servidores y de Cliente Liviano o Thin-Client
Números de Producto
Ingram Mexico A840062
UPC Code 065030840040
La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Warranty Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Standard Profile (LP bracket incl.)
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720200
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1
Puertos Internos 1 - SATA Power (15 pin)
1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed)
Puertos Externos 1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed)
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF 11,914 Hours
Software
Compatibilidad OS Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Características Físicas
Longitud del Producto 2.8 in [70 mm]
Ancho del Producto 4.7 in [120 mm]
Altura del Producto 0.8 in [20 mm]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad HR 0~85%
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [131 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-e USB 3.0 SuperSpeed 2 Puertos
PEXUSB3S2 Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-e USB 3.0 SuperSpeed 2 Puertos Agrega 3 puertos USB 3.0 a una computadora a través de una ranura interna PCI Express
$643.70
Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad de 7 Puertos
PEXUSB7LP Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad de 7 Puertos Agrega 7 puertos USB 2.0 a una computadora a través de una ranura PCI Express de Perfil Bajo
$1,068.36
Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0  de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos
PCIUSB7 Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0 de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos Agrega 7 puertos USB 2.0 a una computadora a través de una ranura interna PCI
$273.84
Adaptador Tarjeta PCI Express USB 2.0 de Alta Velocidad 5 Puertos - 4 Externos y 1 Interno
PEX400USB2 Adaptador Tarjeta PCI Express USB 2.0 de Alta Velocidad 5 Puertos - 4 Externos y 1 Interno Incorpore 4 puertos USB externos y un puerto USB interno a su ordenador a través de una ranura PCI Express
$754.64
Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 internos y 1 interno
PEXUSB4DP Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 internos y 1 interno Incorpore 4 puertos USB 2.0 a su ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express
$673.78