×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serial con Cable Multiconector RS232 Serie

ID del Producto: PEX4S553B

Agrega 4 puertos en serie RS232 por medio de una ranura de expansión interna PCI Express

Características
  • Diseño de chip nativo único

  • Incluye soportes de perfil completo y de perfil bajo/altura media

  • FIFO de 256 bytes en el camino de transmisión y recepción de cada puerto

Más Características . . .
  • PCI-Express de un único lane (x1) con velocidades de transferencia de datos de hasta 2,5Gbps

  • Soporta control de flujo por hardware y software

  • Soporta función de remapeo para puertos existentes (solo sistemas operativos soportados)

  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 250Kbps en cada puerto

  • Compatible con la revisión 1.0a de la especificación PCI Express

  • Control de flujo automático fuera de banda usando CTS/RTS y DSR/DTR

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

Government/Education


Disponible en
$1,561.51 MXN

ID: PEX4S553B

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

La Tarjeta PCI Express Serie de 4 Puertos (con cable multiconector), PEX4S553B permite agregar 4 puertos serie RS232 a través de una ranura de expansión PCIe, con un cable incluido tipo 1-a-4 que posibilita la incorporación de 4 puertos en una ranura de perfil bajo. La tarjeta serial ofrece un diseño de chip nativo que brinda máxima seguridad y velocidad, reduciendo la carga del CPU hasta en un 48% en relación a las tarjetas de puerto serie convencionales de chip puente - una solución eficaz y económica para conectar dispositivos seriales antiguos a ordenadores equipados con PCIe. El adaptador serial multipuerto incluye soportes estándar y de perfil bajo/altura media para ajustarse a ordenadores estándares o de factor de forma pequeño, y es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows®, Linux, y MAC OS. Este producto reemplaza a nuestra tarjeta PEX4S552B. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • La menor carga aplicada al CPU que ofrece el diseño de tarjeta PCI Express de chip nativo y un sólo lane asegura un rendimiento óptimo del sistema (hasta 48% menos de carga del CPU)
  • Los soportes estándar y de perfil bajo/altura media suministrados hacen de esta tarjeta la opción ideal para cualquier aplicación, incluyendo aplicaciones de factor de forma pequeño y embebidas
  • Posee un diseño de cable multiconector. Esto significa que se necesita solamente una ranura de expansión para agregar 4 puertos serie adicionales a cualquier sistema
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10)
Linux

Aplicaciones
  • Puntos de Venta (POS) (lectores de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas registradoras, balanzas)
  • Industria Manufacturera (equipos CNC, equipos de control de procesos, escáners de código de barras, impresoras de puerto serie)
  • Permite conectar dispositivos especializados de puerto serie y paralelo como impresoras, escáners, adaptadores de terminal ISDN, controladores de CD-R/RWs, Zip® y lectores de tarjeta de memoria
  • Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)
  • Entretenimiento (terminales de video lotería, tragamonedas, sistemas de juego)
  • Cuidado de la Salud (equipos de monitoreo de pacientes, puestos de enfermería, módems)
  • Seguridad (control UPS, paneles de acceso directo, cámaras de video, lectores de tarjetas, módems)
  • Hotelería /Restaurantes (impresoras de puerto serie, escáners de código de barras, teclado, ratón, impresoras de facturas, lectores de tarjetas de crédito y de débito)
  • Consumidor (módems, PDAs, cámaras digitales, impresoras)
  • Red ISDN
Números de Producto
Ingram Mexico A840094
UPC Code 065030842556
Garantía
Warranty Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estilo de Puerto Dongle (Included)
ID del Conjunto de Chips ASIX/MosChip - MCS9904CV-AA
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Low Profile (SP bracket incl.)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Paridad Even, Odd, None, Space and Mark
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 230.4 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 4 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft Yes
Compatibilidad OS Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10)
Linux
Características Físicas
Altura del Producto 2.7 in [68.5 mm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Longitud del Producto 3.2 in [80.5 mm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI-Express Serie de 4 Puertos
1 - Cable multiconector
1 - Soporte de perfil completo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Serie Cable Multiconector RS232 16950 Serial
PEX4S952

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Serie Cable Multiconector RS232 16950 Serial

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a cualquier ordenador utilizando una ranura de expansión PCI Express

$1,633.93

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos  Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX8S952

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express

$2,881.35

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 8 Puertos Serial RS232 Low Profile
PEX8S950LP

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 8 Puertos Serial RS232 Low Profile

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express de bajo perfil

$2,866.90

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serial RS232 DB9 UART 16550
PEX2S553

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serial RS232 DB9 UART 16550

Agrega 2 puertos en serie RS232 por medio de una ranura de expansión interna PCI Express

$712.19

 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serie de Perfil Bajo RS232 UART 16550 Serial
PEX2S553LP

Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serie de Perfil Bajo RS232 UART 16550 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$702.52

Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serial RS232 UART 16950
PEX2S952

Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serial RS232 UART 16950

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura PCI Express

$712.20

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Serial RS232 UART 16950
PEX2S952LP

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Serial RS232 UART 16950

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$675.19

 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serial y 1 Paralelo RS232 UART 16550 Serie
PEX2S5531P

Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serial y 1 Paralelo RS232 UART 16550 Serie

Agrega 2 puertos en serie RS232 por medio de una ranura de expansión interna PCI Express

$684.80

PCI Express RS232 Serial Adapter Card with 16550 UART (Native Chipset)
PEX1S553

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de un Puerto Serial RS232 DB9 UART 16550

Agrega 1 puerto serial RS232 por medio de una ranura de expansión interna PCI Express

$821.78

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serial RS232 DB9 UART 16950
PCI2S950DV

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serial RS232 DB9 UART 16950

Agrega 2 puertos seriales RS232 por medio de una ranura de expansión interna PCI de 3.3V o de 5V

$698.49

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950
PEX2S950

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950

Incorpore 2 puertos serie RS232 a su ordenador de escritorio estándar o de factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

$862.88

Cable de 1.8m de Extensión DB9 Serial RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris
MXT100

Cable de 1.8m de Extensión DB9 Serial RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris

Conecte un dispositivo serial DTA a un dispositivo serial DCE

$131.34

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris
SCNM9FF

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris

Conecte un dispositivo serial DTE a otro similar

$131.34

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m
SCNM9FM

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m

Transfiera archivos a través de una conexión serial

$147.78

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.