×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Cable USB a USB de Transferencia de Datos Archivos para Ordenador PC Windows Mac - 2x USB A Macho

ID del Producto: PCMACLINK2

Una manera simple de transferir archivos entre dos ordenadores (PC/Mac®) equipados con USB

Características
  • Suite de software incorporada en el cable

  • Incluye funcionalidad para habilitar el software : Transferencia de archivos bidireccional, sincronización de correo Microsoft Outlook®, sincronización de carpetas de archivos, capacidad para compartir unidades de CD/DVD-ROM y de conexión a Internet

  • Admite velocidades de transferencia USB 2.0 de hasta 480Mbps

Más Características . . .
  • Cable incorporado de 5 pies

  • Alimentado directamente desde el puerto USB

  • Soporta Plug-and-Play

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

Government/Education


Disponible en
$480.79 MXN

ID: PCMACLINK2

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El cable USB a USB para transferencia de datos, PCMACLINK2 permite transferir archivos en forma directa por medio de una conexión USB entre dos ordenadores (PC y Mac, PC y PC, Mac y Mac).

Con el Cable USB de transferencia de datos se elimina la necesidad de configurar la red para transferir archivos entre ordenadores, o de emplear dispositivos de almacenamiento externo para transferir documentos de un ordenador a otro, ahorrando tiempo y molestias.

Una vez que el cable está conectado, una suite de software incorporado se instalará en forma automática en cada uno de los ordenadores, lo que no sólo crea una vía para la transferencia de archivos sino que también posibilita la sincronización de correos electrónicos desde Microsoft Outlook®, la sincronización del contenido de todas las carpetas, e incluso permite compartir el acceso a unidades de CD/DVD y a una conexión de Internet (entre dos ordenadores basados en Windows).

La ventaja de StarTech.com
  • Un cable simple que permite transferir archivos directamente de un ordenador a otro a una velocidad máxima de 480Mbps, sin necesidad de una conexión de red o almacenamiento externo voluminoso
  • Una suite de software implica que el software va a estar en el lugar adecuado y que las aplicaciones no requieren ser instaladas por separado
  • Garantía por 2-años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit)
Mac OS X (tested up to 10.8)

Aplicaciones
  • Permite transferir archivos importantes desde un ordenador antiguo a uno nuevo.
  • Ideal para mantener archivos y correos electrónicos sincronizados o crear archivos entre una PC de escritorio y una PC portátil.
  • Ideal para realizar copias de respaldo o simplemente para transferir archivos de PC a PC, o de PC a Mac, o incluso de Mac a Mac
  • Permite que dos PCs compartan una única conexión a Internet y/o unidad de CD/DVD-ROM.
Números de Producto
UPC Code 065030840835
Garantía
Warranty 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips OTI - 2208
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - USB A (4 pin) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit)
Mac OS X (tested up to 10.8)
Observaciones / Requisitos
Nota Mac OS sólo tiene soporte para la función de transferencia de archivos bidireccional. Hay otras funciones del software que sólo están disponibles en Windows.
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [10 mm]
Ancho del Producto 0.9 in [23 mm]
Color White
Longitud del Cable 5 ft [1.5 m]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 1.3 oz [38 g]
Tipo de Gabinete Plastic
Indicadores
Indicadores LED 2 - Enlace/Actividad (azul)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido USB-Powered
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -50°C to 70°C (-58°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [90 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Transferencia de Datos USB 2.0
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Cable USB de Transferencia Fácil para la Actualización a Windows 8
USB2LINK

Cable USB de Transferencia Fácil para la Actualización a Windows 8

Permite transferir archivos y configuraciones desde una PC con una versión de Windows más antigua a una PC con una versión más moderna

$341.96

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

Cable de 4.5m Extensor Activo USB 2.0 - Macho a Hembra USB A

Extienda con confiabilidad un dispositivo USB 2.0 en 4.5m adicionales

$301.24

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 de 4 Puertos Sin Fuente de Alimentación - USB A
ST4200MINI

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 de 4 Puertos Sin Fuente de Alimentación - USB A

Factor de forma compacto y portátil que ofrece 4 puertos USB 2.0 externos

$210.30

4 Port Compact Black USB 2.0 Hub
ST4202USB

Hub Concentrador USB 2.0 Compacto de 4 Puertos - Negro

Convierta un puerto USB 2.0 en 4 puertos USB 2.0 externos

$246.62

7 Port Compact Black USB 2.0 Hub
ST7202USB

Hub Concentrador USB 2.0 Compacto de 7 Puertos - USB Hi Speed

Convierta un solo puerto USB 2.0 en 7 puertos USB

$311.55

Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0  de Alta Velocidad 3 Puertos Perfil Bajo Low Profile
PCI220USBLP

Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0 de Alta Velocidad 3 Puertos Perfil Bajo Low Profile

Agrega 2 puertos USB 2.0 a una computadora a través de una ranura PCI

$328.63

Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0  de Alta Velocidad 5 Puertos (4 Externos y 1 Interno)
PCI420USB

Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0 de Alta Velocidad 5 Puertos (4 Externos y 1 Interno)

Agrega 4 puertos USB 2.0 a una computadora través de una ranura de expansión PCI

$273.84

Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0  de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos
PCIUSB7

Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0 de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos

Agrega 7 puertos USB 2.0 a una computadora a través de una ranura interna PCI

$273.84

Adaptador Tarjeta PCI Express USB 2.0 de Alta Velocidad 5 Puertos - 4 Externos y 1 Interno
PEX400USB2

Adaptador Tarjeta PCI Express USB 2.0 de Alta Velocidad 5 Puertos - 4 Externos y 1 Interno

Incorpore 4 puertos USB externos y un puerto USB interno a su ordenador a través de una ranura PCI Express

$754.64

Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno
PEXUSB4DP

Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno

Incorpore 4 puertos USB 2.0 a su ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

$673.78

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.