×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Cable HDMI® de alta velocidad 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM3M

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

Características
  • 2x Conectores HDMI® Macho

  • Conectores HDMI recubiertos en oro

  • Construcción de alta calidad

  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:


Disponible en
$254.65 MXN

ID: HDMM3M

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El cable HDMI® de Alta Velocidad (3 m/9,8 pies), HDMM3M dispone de 2 conectores HDMI (machos) revestidos en oro y está construido con materiales de alta calidad para proporcionar una conexión HDMI a HDMI confiable entre dispositivos tales como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y proyectores entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI de 3 metros/9,8 pies, HDMM3M cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de audio y video digital HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video de alto ancho de banda y audio digital multi-canal en un sólo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.

Importante:Este producto reemplaza al Cable HDMI® de Alta Velocidad de 3 m de StarTech.com - HDMI- M/M (HDMIMM10).

La ventaja de StarTech.com
  • Conectores revestidos en oro para evitar la corrosión y garantizar una conexión HDMI® de alta calidad
  • Conectores HDMI moldeados con alivio de tensión para mantener un rendimiento de audio y video HDMI a HDMI duradero y sin problemas
  • Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
  • De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.
  • Una práctica solución de un sólo cable para conectar cajas decodificadoras (set-top boxes) y receptores de audio y video de alta definición
Números de Producto
Ingram Mexico A8400GI
UPC Code 065030848510
Garantía
Warranty Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Gold
Tipo de Cable Blindado Aluminum-Mylar Foil with Braid
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pin) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pin) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Black
Estilo de Conector Straight
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 6.5 oz [185 g]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 3 m - HDMI - M/M
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.